|
15161
interrupteursectionneur INA 2P 63 A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2012
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Nom de l'appareil
|
I-NA
|
Application
|
Isolation
Contrôle
|
Description des pôles
|
2P
|
Catégorie d'emploi
|
AC-23A se conformer à CEI EN 60669-1
AC-23A se conformer à CEI EN 60947-3
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 250 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI EN 60669-1
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI EN 60947-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI EN 60669-1
6 kV se conformer à CEI EN 60947-3
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Poids du produit
|
0,24 kg
|
Endurance mécanique
|
25000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-23A : 5000 cycle se conformer à CEI 60947-3
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage1 câble(s) 1…50 mm² rigide
Borne du type à cage1 câble(s) 1…35 mm² souple
|
Environnement
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60947-3
|
Degré de protection IP
|
IP4 se conformer à CEI 60947-3
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-3
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60947-3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,198 kg
|
Garantie contractuelle
|